Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/12-GF-3,81 P26 THR - 1722260

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 12, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1722260
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 217 (C_1_2013)
GTIN 4046356116879
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,170 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk