Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 2-G-3,81 P14 THRR32 - 1722095

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 2, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1722095
Forpakningsenhet 470 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 470 STK
Katalogside Side 208 (C_1_2013)
GTIN 4046356117012
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,469 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk