Printmodul - MKKDSB 3/ 3 - 1722015

Printmodul, nominell strøm: 22 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1722015
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAACAA -
GTIN 4017918025137
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,290 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk