Gjennomføringshus - MCO 1,5/ 8-GL-3,81 BUGY - 1721902

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 8, delingsmål: 3,81 mm, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1721902
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEQA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356115674
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,916 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk