Printmodul - MKDSP 10HV/ 5-12,7 4RZ - 1721834

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 76 A, delingsmål: 12,7 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1721834
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABDAA -
GTIN 4046356115193
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 48,990 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk