Printmodul - MKKDS 3/ 3-5,08 ANGEZ.SCHR. - 1721391

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 22 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1721391
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAACAA -
GTIN 4017918232313
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,073 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk