Printmodul - MKKDS 3/ 2-5,08 ANG.SCHR. - 1721388

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 22 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1721388
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918232306
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,014 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk