Printmodul - MKKDS 3/ 3 BU - 1721236

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 22 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: blå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1721236
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4017918258061
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,543 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk