Kretskortpluggforbinder - PCV 5/ 8-GF-7,62 - 1720961

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 8, delingsmål: 7,62 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1720961
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 539 (C_1_2013)
GTIN 4046356114080
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,232 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk