Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 6-GU-7,62 - 1720725

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 6, delingsmål: 7,62 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Standard basislist, også egnet for plugger med automatisk låsende Click-and-Lock-system
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1720725
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 537 (C_1_2013)
GTIN 4046356114271
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,828 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk