Stiftlist - PST 1,3/ 5-5,0 R56 - 1720327

Stiftlist, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 5, delingsmål: 5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1720327
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
Katalogside Side 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356115933
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,060 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk