Stiftlist - PST 1,3/ 2-5,0 R24 - 1720301

Bildet viser en 8-polet variant av artikkelen i beltepakning

Stiftlist, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1720301
Forpakningsenhet 330 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 330 STK
Katalogside Side 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356115919
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,706 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk