ピンヘッダー - PST 1,0/ 3-3,5 R24 - 1720246

図は、テープ・オン・リール梱包で8極仕様

ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 250 V、 極数: 3、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 最大電流は使用するプラグによって異なります。小さい方の電流値がプラグとピンコネクタに適用されます。このピンコネクタは強力な耐熱プラスチック製なのでリフロープロセスに適しています。

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1720246
Forpakningsenhet 330 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 330 STK
Katalogside Side 433 (C_1_2013)
GTIN 4046356115650
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,487 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk