Printmodul - MPT 0,5/10-2,54 BD:SABO-+ - 1719781

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 6 A, delingsmål: 2,54 mm, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1719781
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAAAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356141031
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,622 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk