Gjennomføringshus - MSTBW 2,5/ 2-G CRWH - 1719590

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, farge: kremhvit, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Stand-Offs åpner for rengjøring eller kapsling av kretskortet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1719590
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356141826
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,780 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk