Gjennomføringshus - MC 1,5/ 2-G-3,5 GY - 1719435

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 2, delingsmål: 3,5 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1719435
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAECA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356141529
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,540 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk