Printmodul - SPT 5/ 4-H-7,5-ZB - 1719215

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 41 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1719215
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 463 (C_1_2013)
GTIN 4046356141314
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,102 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk