Printmodul - MKKDS 3/ 2-5,08 ABGY - 1719109

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 22 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: agatgrå. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1719109
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4017918230098
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk