Kretskortpluggforbinder - TVMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - 1719053

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 400 V, poltall: 7, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1719053
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 271 (C_1_2013)
GTIN 4046356156448
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,327 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland SK (Slovakia)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk