Printmodul - GSMKDSP 1,5/ 2-7,62 - 1718728

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, delingsmål: 7,62 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 55 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1718728
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Katalogside Side 121 (C_1_2013)
GTIN 4017918024932
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,347 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk