Printmodul - GSMKDSN 1,5/ 8-7,62 - 1718663

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 16 A, delingsmål: 7,62 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1718663
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Katalogside Side 119 (C_1_2013)
GTIN 4017918024888
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,430 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk