Kretskortpluggforbinder - GIC 2,5/ 3-ST-7,62 BD:3-1SO - 1718591

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 3, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1718591
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356140195
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,755 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk