Kretskortpluggforbinder - SPC 5/ 5-STCL-7,62 - 1718517

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, poltall: 5, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Det automatisk låsende Click-and-Lock-systemet beskytter mot utilsiktet skille
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1718517
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 531 (C_1_2013)
GTIN 4046356175180
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,403 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk