Printmodul - MKDS 5/ 3-9,5 (13) - 1718401

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 32 A, delingsmål: 9,52 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1718401
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918228835
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,652 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk