Stikkerdel - QC 1,5/12-ST - 1718067

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 12, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tilkobling uten forbehandling av ledere gir store tidsbesparelser
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1718067
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 292 (C_1_2013)
GTIN 4046356140331
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 32,188 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland CN (China)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk