Printmodul - MKDSD 2,5/ 5-5,08 BK - 1717770

Bildet viser en kombinasjon som 12-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart
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
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717770
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356139649
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,132 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk