Printmodul - MKDS 5/ 4-9,5 BG Z1L BD:PE-W - 1717246

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 32 A, delingsmål: 9,52 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: kiselgrå
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717246
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356138215
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,952 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk