Gjennomføringshus - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR32 - 1717225

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 2, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717225
Forpakningsenhet 110 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 110 STK
GTIN 4055626476865
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,434 g
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk