PC 4/ 6-ST-7,62 GY BD:1-6 MQ - 1717204

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 6, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717204
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABCAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626465043
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,523 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk