MKDS 2,5/ 2-5,08 H1L - 1717191

Bildet viser en kombinasjon som 12-polet variant

Printmodul, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717191
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626460994
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,475 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk