Printmodul - PTSA 1,5/ 4-3,5-ZI MC GY/BU/BK - 1717190

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 8 A, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717190
Forpakningsenhet 220 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 220 STK
GTIN 4055626463032
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,067 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk