TSPC 5/ 8-STCL-7,62 BK - 1717183

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 8, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717183
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABCCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626479286
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 70,570 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk