PTS 1,5/10-PH-5,0 BD:1-10SO - 1717176

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 10, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Små komponenter, men størst mulig klemrom
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717176
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AACGBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626460048
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,291 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk