ny

Kretskort-hybridbasislist - PCH 6/ 3+4-G-7,62 - 1717103

Bildet viser en 3+4-polet variant

Kretskorthybridbasislist, nominell strøm: 41 A, poltall: 7, delingsmål: 7,62 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Spar tid og plass ved å kombinere signaler og effekt i en og samme basislist
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717103
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626530512
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,790 g
Tolltariffnummer 85366930

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk