ny

Kretskortpluggforbinder - PC 6/ 4-G1-7,62 BK - 1717018

Kretskortbasishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717018
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABCBA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626514956
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,720 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk