ny

Kretskortpluggforbinder - PC 6/ 2-G1-7,62 BK - 1717016

Kretskortbasishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 2, delingsmål: 7,62 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717016
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABCBA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626514932
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,600 g

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk