Printmodul - MKDS 1,5/ 2 BD:L,N - 1717004

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717004
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918244040
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,704 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk