ny

Kretskort-hybridplugg - LPCH 6/ 5+4-STL5-7,62 - 1717003

Bildet viser en 4+4-polet variant med sneppflens på posisjon 4

Kretskorthybridplugg, nominell strøm: 41 A, poltall: 9, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
  • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1717003
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626532585
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 43,620 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk