ny

Kretskort-hybridplugg - LPCH 6/ 4+4-STL4-7,62 - 1716987

Kretskorthybridplugg, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 8, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
  • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716987
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABCCA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626514925
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 38,000 g
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk