Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BKAULUB NZ - 1716975

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: svart, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716975
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356136389
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,723 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk