ny

Kretskortpluggforbinder - LPC 6/ 3-ST-7,62 - 1716922

Bildet viser en 4-polet variant

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 3, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
  • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716922
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe AABCCA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626513287
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk