Kretskortpluggforbinder - DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 - 1716797

Gjennomføringsplugg, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 9, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
  • Skjermplate for profesjonell EMC-skjermgjennomføring på utstyrets innside
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716797
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 549 (C_1_2013)
GTIN 4046356137416
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 57,550 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk