PT 1,5/ 9-PH-3,5 GY BDWH:NO-PA - 1716792

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 9, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716792
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AACFAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626460970
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,765 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk