TVFKC 1,5/ 5-ST BD:+-R - 1716783

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716783
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFBB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626461670
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,652 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk