Kretskortpluggforbinder - DFMC 0,5/16-ST-2,54BK LPL:1-32 - 1716778

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortplugg, nominell strøm: 6 A, poltall: 16, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: svart, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716778
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAADAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626459592
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,466 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk