Kretskortpluggforbinder - MSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716715

Bildet viser en 10-polet variant

Monteringsskinnepluggen, nominell strøm: 12 A, poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Monteringsskinne

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksblokk for skinnemontering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Monteres på skinne NS 15
  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716715
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626456805
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,630 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk