Printmodul - MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 QP3 SZS - 1716691

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 41 A, delingsmål: 6,35 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716691
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626462042
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,800 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk