Kretskortpluggforbinder - DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LRP26THRR56 - 1716669

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 5, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716669
Forpakningsenhet 180 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 180 STK
GTIN 4055626456829
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,100 g
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk