Gjennomføringsplugg - DFK-PC 5/ 4-ST-7,62 - 1716522

Gjennomføringsplugg, nominell strøm: 41 A, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716522
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 548 (C_1_2013)
GTIN 4046356137140
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,199 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk