Kretskortpluggforbinder - DFK-PCV 5/10-GF-7,62 - 1716470

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Gjennomføringshus, nominell strøm: 41 A, poltall: 10, delingsmål: 7,62 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
  • Skjermplate for profesjonell EMC-skjermtilknytning på utstyrsfronten
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716470
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 547 (C_1_2013)
GTIN 4046356137096
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,920 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk